Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données
Remarque : utilisez le dessin technique du produit pour vos réalisations.
Caractéristiques du type de produit
-
Type de produit :
Blindé
-
Type de produit :
Capot
Fonctionnalités de configuration
-
Nombre de positions :
50, 78
Caractéristiques du corps
-
Matériau :
Zinc
-
Angle de sortie du câble :
180°, 45°
Fixation mécanique
-
Type de maintien de la connexion :
Vis de calage
-
Taille du filetage :
Aucun
Caractéristiques du boîtier
-
Forme de connecteur compatible :
En forme de D
-
Orientation du corps :
Droit
Conditions d’utilisation
-
Plage de température de fonctionnement :
-40 – 90 °C [ -40 – 194 °F ]
Fonctionnement/Application
-
Tailles de boîtiers compatibles :
5
Normes de l’industrie
-
Indice d'inflammabilité UL :
UL 94V-0