Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données
Remarque : utilisez le dessin technique du produit pour vos réalisations.
Caractéristiques du type de produit
-
Style de capot :
Blindé, Blindé
-
Type de capot pour connecteur :
Capot
Fonctionnalités de configuration
-
Nombre de positions :
15, 26
Caractéristiques du corps
-
Matière de produit primaire :
Zinc
-
Angle de sortie du câble :
180°, 45°
Fixation mécanique
-
Taille du filetage :
Aucun
Caractéristiques du boîtier
-
Orientation du corps :
Droit
-
Compatible avec la forme de connecteurs :
En forme de D
Conditions d’utilisation
-
Plage de température de fonctionnement :
-40 – 90 °C [ -40 – 194 °F ]
Fonctionnement/Application
-
Compatible avec la taille du boîtier du connecteur :
2
Normes de l’industrie
-
Indice d’inflammabilité UL :
UL 94V-0