Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données
Remarque : utilisez le dessin technique du produit pour vos réalisations.
Caractéristiques du type de produit
-
Forme de boîtier et de connecteur :
Rectangulaire
-
Système de connexion :
Fil à carte, Fil à fil
-
Type de boîtier et de connecteur :
Boîtier pour bornes femelles
-
Scellable :
Non
-
Le connecteur et le contact se terminent à :
Fil et câble
-
Fonction de verrouillage principal :
Sur la borne
-
Connecteur mixte et hybride :
Oui
Fonctionnalités de configuration
-
Nombre de positions :
24
-
Nombre de lignes :
2
-
Position de la cavité :
0
Caractéristiques électriques
-
Architecture de tension nominale (V):
12, 24
Caractéristiques du corps
-
Couleur du produit primaire :
Gris
-
Code du connecteur :
B
Fonctionnalités de contact
-
Type de contact :
Connecteur
-
Taille du contact :
.64mm, 2.8 mm
-
Largeur de la patte d’accouplement (mm):
.64, 2.8
-
Largeur de la patte d’accouplement (in):
.025, .11
-
Courant nominal du contact (max) (A):
7.5, 30
Fixation mécanique
-
Alignement de l’accouplement :
Avec
-
Type d’alignement de l’accouplement :
Clavette
-
Passe-fil :
Sans
-
Type de montage du connecteur :
Montage sur câble (suspension libre)
-
Sécurité pour la position des bornes (TPA) :
Oui
Caractéristiques du boîtier
-
Matériau du boîtier :
PA GF
-
Ligne médiane (niveau) (mm):
2.54, 6.05
-
Ligne médiane (niveau) (in):
.1, .23
Dimensions
-
Espacement de ligne à ligne (mm):
2.54, 6.4
-
Longueur du produit (mm):
31.25
-
Largeur du produit (mm):
40.86
-
Hauteur du connecteur (mm):
20.55
Conditions d’utilisation
-
Température de fonctionnement (max) :
130 °C [ 266 °F ]
-
Plage de température de fonctionnement :
-40 – 130 °C [ -40 – 266 °F ]
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
USCAR-2
Caractéristiques de l’emballage
-
Méthode d’emballage :
Plateau
-
Quantité d’emballage :
294
Autre
-
Compatible avec l’assurance de position de connecteur :
Non
-
Utilisable :
Oui