Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données
Remarque : utilisez le dessin technique du produit pour vos réalisations.
Caractéristiques du type de produit
-
Type de produit connecteur :
Assemblage de connecteurs
-
Type de boîtier et de connecteur :
Fiche
-
Système de connexion :
Fil à carte
-
Type de force d’insertion :
Normal
-
Scellable :
Non
-
Le connecteur et le contact se terminent à :
Fil et câble
Fonctionnalités de configuration
-
Orientation du montage pour circuit imprimé :
Vertical
-
Contacts préchargés :
Oui
-
Nombre de positions :
7
-
Nombre de lignes :
1
Caractéristiques électriques
-
Tension de fonctionnement (VDC):
50
-
Tension de fonctionnement (VAC):
50
Caractéristiques du corps
Fonctionnalités de contact
-
Matériau du placage de la zone de terminaison de contact du fil :
Étain
-
Matériau de placage de la zone d’accouplement de contact :
Étain
-
Rétention des contacts dans le boîtier :
Avec
-
Courant nominal du contact (max) (A):
2
Caractéristiques de terminaison
-
Méthode de terminaison au fil et câble :
Déplacement d’isolation (IDC)
Fixation mécanique
-
Alignement de l’accouplement :
Avec
-
Type d’alignement de l’accouplement :
Clavette
-
Rétention de l’accouplement :
Avec
-
Type de rétention de l’accouplement :
Loquet de verrouillage
-
Type de montage du connecteur :
Montage sur câble (suspension libre)
Caractéristiques du boîtier
-
Couleur du boîtier :
Naturel
-
Matériau du boîtier :
Nylon 6/6, Nylon 6/6
-
Ligne médiane (niveau) :
2 mm [ .079 in ]
Conditions d’utilisation
-
Plage de température de fonctionnement :
-40 – 105 °C [ -40 – 221 °F ]
Fonctionnement/Application
-
Application du circuit :
Signal
Normes de l’industrie
-
Indice de fil incandescent :
Fil incandescent
-
Indice d’inflammabilité UL :
UL 94V-0