Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données
Remarque : utilisez le dessin technique du produit pour vos réalisations.
Caractéristiques du type de produit
-
Type de produit connecteur :
Boîtier
-
Type de boîtier et de connecteur :
Connecteur
-
Système de connexion :
Câble-à-câble
-
Taille du boîtier pour le connecteur :
1
-
Scellable :
Oui
-
Le connecteur et le contact se terminent à :
Fil et câble
Fonctionnalités de configuration
-
Nombre de positions :
15
-
Combinaison puissance/signal/coaxial :
Non
Caractéristiques du corps
-
Disposition de l’insert du connecteur Sub-D :
MS18273-2
-
Matériau du boîtier avant :
Acier
-
Finition du placage du boîtier :
Chromate jaune
-
Matériau de la fonction de rétention d’accouplement :
Acier inoxydable
-
Matériau de placage du boîtier avant :
Cadmium
-
Matériau de placage du boîtier arrière :
Cadmium
-
Matériau du boîtier arrière :
Acier
-
Finition du placage du boîtier avant :
Chromate jaune
Fonctionnalités de contact
-
Matériau de base du contact :
Alliage de cuivre
-
Matériau de la sous-plaque de contact :
Nickel
-
Matériau de placage de la zone d’accouplement de contact :
Or
-
Épaisseur du matériau de placage de la zone d’accouplement de contact :
1.3 µm [ 50 – 100 µin ]
-
Type de contact :
Support
-
Taille du contact :
Taille 22
-
Courant nominal du contact (max) (A):
5
Fixation mécanique
-
Type de montage du connecteur :
Montage panneau
-
Diamètre du trou de montage (mm):
2.92
-
Alignement de l’accouplement :
Sans
Caractéristiques du boîtier
-
Ligne médiane (niveau) :
2.29 mm [ .09 in ]
Conditions d’utilisation
-
Plage de température de fonctionnement :
-55 – 125 °C [ -67 – 257 °F ]
Fonctionnement/Application
-
Application du circuit :
Signal
Caractéristiques de l’emballage
-
Méthode d’emballage :
Individu