Type d’accessoire de protection et de passe-fil :
Couvre-fils
Fonctionnalités de configuration
-
Nombre de positions :
18
-
Compatible avec le code de connecteurs :
2
Caractéristiques du corps
-
Angle de sortie du câble :
180°
-
Couleur du produit primaire :
Noir
-
Matière de produit primaire :
PA
Dimensions
-
Plage de diamètre du faisceau de câbles compatibles :
8.4 mm [ .33 in ]
Conditions d’utilisation
-
Température de fonctionnement (max) (°C):
70, 75, 80, 85, 90, 100, 105, 110, 120, 125
-
Température de fonctionnement (max) (°F):
158, 167, 176, 185, 194, 212, 221, 230, 248, 257
-
Plage de température de fonctionnement :
-40 – 125 °C [ -40 – 257 °F ]
Caractéristiques de l’emballage
-
Méthode d’emballage :
Boîte
-
Quantité d’emballage :
600