Caractéristiques du type de produit
-
Système de connexion :
Fil à composant
-
Le connecteur et le contact se terminent à :
Fil et câble
-
Épaisseur du substrat COB (mm):
1
-
Type de supports LED :
Support LED
Fonctionnalités de configuration
-
Caractéristiques du connecteur d’éclairage incluses :
Inspiré par Zhaga, Non compatible optique
-
Nombre de positions :
2
Caractéristiques électriques
-
Tension de fonctionnement (VDC):
60
-
Courant nominal (max) (A):
3
Caractéristiques du corps
-
Compatible LED :
Sharp Mini Zenigata, Série L Nichia
Fonctionnalités de contact
-
Matériau de base du contact :
Alliage de cuivre
-
Matériau de placage de la zone d’accouplement de contact :
Or
-
Courant nominal du contact (max) (A):
3
Caractéristiques de terminaison
-
Méthode de terminaison au fil et câble :
Poke-In
Caractéristiques du boîtier
-
Matériau du boîtier :
PBT GF
Conditions d’utilisation
-
Plage de température de fonctionnement (°C):
-40 – 105
Fonctionnement/Application
-
Application du circuit :
Puissance