Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données
Remarque : utilisez le dessin technique du produit pour vos réalisations.
Caractéristiques du type de produit
-
Style de capot :
Blindé, Blindé
-
Type de capot pour connecteur :
Capot
Fonctionnalités de configuration
Caractéristiques du corps
-
Matière de produit primaire :
ABS
-
Angle de sortie du câble :
180°
-
Matière de placage du produit primaire :
Nickel
Fixation mécanique
-
Taille du filetage :
4-40
Caractéristiques du boîtier
-
Orientation du corps :
Droit
-
Compatible avec la forme de connecteurs :
En forme de D
Dimensions
-
Gamme de diamètres d'isolation compatibles :
4 – 13 mm [ .197 – .355 in ]
Fonctionnement/Application
-
Compatible avec la taille du boîtier du connecteur :
2
Normes de l’industrie
-
Indice d’inflammabilité UL :
UL 94V-0
Caractéristiques de l’emballage
-
Méthode d’emballage :
Sac
-
Quantité d’emballage :
100