Caractéristiques du type de produit
-
Type de produits d’E/S enfichables :
Assemblage de cages avec connecteur intégré
-
Scellable :
Non
-
Facteur de forme :
Empilé zSFP+ (SFP28)
-
Type de cage :
Empilé
Fonctionnalités de configuration
-
Nombre de positions :
320
-
Nombre de ports :
16
-
Configuration de la matrice de ports :
2 x 8
-
Style de conduit de lumière :
Standard
Caractéristiques électriques
-
Débit de données (max) (Gb/s):
32
Fonctionnalités de contact
-
Matériau de placage de la zone d’accouplement de contact :
Or ou flash or sur palladium nickel
-
Épaisseur du matériau de placage de la zone d’accouplement de contact :
.76 µm [ 29.92 µin ]
-
Matériau de placage de la queue :
Étain
Caractéristiques de terminaison
-
Méthode de terminaison du circuit imprimé :
Trou traversant – Press-Fit
-
Longueur de la queue et de la tige de raccordement :
1.8 mm [ .07 in ]
Caractéristiques du boîtier
-
Ligne médiane (niveau) :
.8 mm [ .032 in ]
-
Matériau de la cage :
Alliage de nickel-argent
Dimensions
-
Épaisseur du PCB (recommandée) :
1.5 mm [ .059 in ]
Conditions d’utilisation
-
Plage de température de fonctionnement :
-55 – 105 °C [ -67 – 221 °F ]
Fonctionnement/Application
-
Application du circuit :
Signal
-
Compatible avec les dissipateurs thermiques :
Non
-
Applications d’E/S enfichables :
Thermiquement amélioré zSFP+
Normes de l’industrie
-
Indice d’inflammabilité UL :
UL 94V-0
Caractéristiques de l’emballage
-
Méthode d’emballage :
Plateau
Autre
-
Conduit de lumière inclus :
Oui
-
Type de fonction de rétention EMI :
Ressorts EMI internes/externes