Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données
Remarque : utilisez le dessin technique du produit pour vos réalisations.
Caractéristiques du type de produit
-
Type d’assemblage de connecteurs pour circuit imprimé :
Connecteur de montage pour circuit imprimé
-
Système de connexion :
Carte-à-carte
-
Scellable :
Non
-
Le connecteur et le contact se terminent à :
Circuit imprimé
Fonctionnalités de configuration
-
Empilable :
Oui
-
Orientation du montage pour circuit imprimé :
Vertical
-
Nombre de positions :
13
-
Nombre de lignes :
1
Caractéristiques du corps
-
Profil de connecteur :
Standard
-
Couleur du produit primaire :
Vert
Fonctionnalités de contact
-
Matériau de base du contact :
Bronze phosphoreux
-
Matériau de placage de la zone de terminaison de contact PCB :
Étain-plomb
-
Forme de contact :
Carré
-
Diamètre de la broche d’accouplement :
.64 mm [ .025 in ]
-
Disposition des contacts :
En ligne
-
Épaisseur du matériau de placage de la zone de terminaison de contact PCB :
2.4 – 4 µm [ 94.48 – 157.48 µin ]
-
Dimension de la tige carrée d’accouplement :
.64 mm [ .025 in ]
-
Matériau de placage de la zone d’accouplement de contact :
Étain
-
Type de contact :
Support
-
Courant nominal du contact (max) (A):
3
-
Type de protection des contacts :
Boîtier d’entrée fermé
Caractéristiques de terminaison
-
Longueur de la queue et de la tige de raccordement :
3.1 mm [ .122 in ]
-
Méthode de terminaison du circuit imprimé :
Trou traversant – Soudure
-
Tige de terminaison rectangulaire et largeur de queue :
.7 mm [ .027 in ]
-
Tige de terminaison rectangulaire et épaisseur de queue :
.2 mm [ .008 in ]
Fixation mécanique
-
Type de rétention du montage pour circuit imprimé :
Rétention des tiges de soudure
-
Rétention du montage pour circuit imprimé :
Avec
Caractéristiques du boîtier
-
Lieu d’entrée d’accouplement :
Haut
-
Ligne médiane (niveau) :
2.54 mm [ .1 in ]
-
Matériau du boîtier :
Polyester – GF
Dimensions
-
Hauteur du connecteur :
7 mm [ .276 in ]
-
Épaisseur du PCB (recommandée) (mm):
1.6
Conditions d’utilisation
-
Plage de température de fonctionnement (°C):
-65 – 125, -55 – 105
Fonctionnement/Application
-
Fonction de processus de soudure :
Dispositif d’espacement de carte
Normes de l’industrie
-
Indice d’inflammabilité UL :
UL 94V-0
Caractéristiques de l’emballage
-
Méthode d’emballage :
Carton