Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données
Remarque : utilisez le dessin technique du produit pour vos réalisations.
Caractéristiques du type de produit
-
Type de boîtier et de connecteur :
Connecteur
-
Système de connexion :
Câble-à-câble
-
Taille du boîtier pour le connecteur :
2
-
Scellable :
Non
-
Le connecteur et le contact se terminent à :
Fil et câble
Fonctionnalités de configuration
-
Nombre de positions :
26
-
Combinaison puissance/signal/coaxial :
Non
Caractéristiques du corps
-
Matériau du boîtier avant :
Laiton
-
Matériau de la fonction de rétention d’accouplement :
Alliage de cuivre
-
Matériau de placage du boîtier avant :
Or
-
Matériau de placage du boîtier arrière :
Or
-
Matériau du boîtier arrière :
Laiton
Fonctionnalités de contact
-
Type de contact :
Support
-
Taille du contact :
Taille 22
-
Courant nominal du contact (max) (A):
5
Caractéristiques de terminaison
-
Méthode de terminaison au fil et câble :
Sertissage
Fixation mécanique
-
Diamètre du trou de montage :
3.05 mm [ .12 in ]
-
Alignement de l’accouplement :
Sans
Caractéristiques du boîtier
-
Ligne médiane (niveau) :
2.29 mm [ .09 in ]
Conditions d’utilisation
-
Plage de température de fonctionnement :
-55 – 125 °C [ -67 – 257 °F ]
Fonctionnement/Application
-
Application du circuit :
Signal
Caractéristiques de l’emballage
-
Méthode d’emballage :
Emballage