Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données
Remarque : utilisez le dessin technique du produit pour vos réalisations.
Caractéristiques du type de produit
-
Système de connexion :
Fil à fil
-
Scellable :
Non
-
Type de connecteur (extrémité A) :
Fiche mini HVL
-
Type de connecteur (extrémité B) :
Connecteur Mini HVL
-
Type d’assemblage de câbles :
Mini HVL
Fonctionnalités de configuration
-
Nombre de lignes :
1
-
Disposition de clavette :
HV-4
-
Nombre de positions :
2
Caractéristiques électriques
-
Tension de fonctionnement (VAC):
125
Caractéristiques du corps
-
Couleur du fil (base) :
Blanc
-
Couleur du connecteur (extrémité A) :
Blanc
-
Couleur du connecteur (extrémité B) :
Blanc
Fonctionnalités de contact
-
Courant nominal du contact (max) (A):
6
-
Type de contact :
Broche, Support
Caractéristiques de terminaison
-
Méthode de terminaison au fil et câble :
Sertissage
Fixation mécanique
-
Type de rétention de l’accouplement :
Verrou(illage)
-
Alignement de l’accouplement :
Avec
-
Rétention de l’accouplement :
Avec
-
Type d’alignement de l’accouplement :
Clavette
Caractéristiques du boîtier
-
Ligne médiane (niveau) :
3.6 mm [ .141 in ]
-
Matériau du boîtier :
PBT 15GF
Dimensions
-
Taille du fil (mm²):
.823
-
Taille du fil (AWG):
18
-
Longueur du connecteur :
36 mm [ 1.41 in ]
Conditions d’utilisation
-
Plage de température de fonctionnement :
-40 – 110 °C [ -40 – 230 °F ]
Normes de l’industrie
-
Indice d’inflammabilité UL :
UL 94V-0
Caractéristiques de l’emballage
-
Méthode d’emballage :
Boîte
Autre
-
Longueur d’assemblage de câbles :
2.438 m [ 8 ft ]