Sélectionnez les caractéristiques pour trouver des produits similairesVous pouvez trouver des produits similaires en utilisant les cases à cocher pour sélectionner les attributs que vous souhaitez conserver. Lorsque vous cliquez sur « Voir les produits similaires », vous pouvez affiner votre recherche en utilisant des filtres pour trouver des produits ayant des attributs différents.
Le seul produit correspondant est celui-ci. Veuillez modifier votre recherche pour continuer.
0 produits similaires sont disponibles. Veuillez choisir d'autres caractéristiques.
Un problème est survenu. Veuillez réessayer.
Caractéristiques du type de produit
Fonctionnalités de configuration
Caractéristiques électriques
Caractéristiques du corps
Fonctionnalités de contact
-
Type de contact :
Support
-
Courant nominal du contact (max) (A):
2.5
Caractéristiques de terminaison
-
Méthode de raccordement au fil ou au câble :
Sertissage
Fixation mécanique
-
Alignement de l'accouplement :
Avec
-
Type de maintien de la connexion :
Verrou
-
Type d'alignement de l'accouplement :
Clavette
-
Maintien de la connexion :
Avec
Caractéristiques du boîtier
-
Axe central (pas) :
3.6 mm [ .141 in ]
-
Matériau du boîtier :
PA 6
Dimensions
-
Dimension du fil (AWG):
18
-
Longueur du connecteur :
18.7 mm [ .736 in ]
-
Dimension du fil (mm²):
.823
-
Hauteur du connecteur :
6.55 mm [ .257 in ]
-
Largeur du connecteur :
7.55 mm [ .297 in ]
Normes de l’industrie
-
Indice d'inflammabilité UL :
UL 94V-0
Caractéristiques de l’emballage
-
Type de conditionnement :
Boîte
Sélectionnez les attributs que vous souhaitez conserver pour voir les produits similaires.
Le seul produit correspondant est celui-ci. Veuillez modifier votre recherche pour continuer.
0 produits similaires sont disponibles. Veuillez choisir d'autres caractéristiques.