Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données
Remarque : utilisez le dessin technique du produit pour vos réalisations.
Caractéristiques du type de produit
-
Type de produit connecteur :
Assemblage de connecteurs
-
Système de connexion :
Fil à carte, Fil à panneau
-
Scellable :
Oui
-
Type de boîtier et de connecteur :
Connecteur
-
Type de boîtier pour le connecteur circulaire :
Tout en plastique
-
Exigence d’assemblage :
Assemblé en usine
Fonctionnalités de configuration
-
Nombre de positions :
37
-
Nombre de positions d’alimentation :
37
-
Nombre de positions du signal :
37
Caractéristiques électriques
-
Tension de fonctionnement (VDC):
600
-
Tension de fonctionnement (VAC):
600
Fonctionnalités de contact
-
Genre inversé :
Oui
-
Type de contact :
Support
-
Courant nominal du contact (max) (A):
13
Caractéristiques de terminaison
-
Méthode de terminaison du circuit imprimé :
Trou traversant – Soudure
-
Méthode de terminaison au fil et câble :
Enroulement de fil
Fixation mécanique
-
Code de polarisation :
A
-
Type de rétention de l’accouplement :
Couplage fileté
-
Type de fonction du montage panneau :
Collerette avec trous de montage
-
Alignement de l’accouplement :
Avec
-
Type d’alignement de l’accouplement :
Clavette
-
Type de montage du connecteur :
Montage panneau
-
Rétention de l’accouplement :
Avec
-
Fonction du montage panneau :
Avec
Caractéristiques du boîtier
-
Couleur du boîtier :
Noir
-
Matériau du boîtier :
PA 66 GF
-
Taille du boîtier pour le connecteur circulaire :
23
Dimensions
-
Longueur de l’assemblage :
36.02 mm [ 1.418 in ]
Conditions d’utilisation
-
Plage de température de fonctionnement :
-55 – 105 °C [ -67 – 201 °F ]
-
Résistance hydraulique :
Aucun
Fonctionnement/Application
-
Application du circuit :
Signal
-
Blindé :
Non
Normes de l’industrie
-
Indice d’inflammabilité UL :
UL 94V-0
Caractéristiques de l’emballage
-
Quantité d’emballage :
21
-
Méthode d’emballage :
Boîte et plateau