Caractéristiques du type de produit
-
Type de produit connecteur :
Assemblage de connecteurs
-
Système de connexion :
Fil à carte, Fil à panneau
-
Scellable :
Oui
-
Type de boîtier et de connecteur :
Connecteur
-
Type de boîtier pour le connecteur circulaire :
Tout en plastique
Fonctionnalités de configuration
-
Nombre de positions :
37
-
Nombre de positions d’alimentation :
0
-
Nombre de positions du signal :
37
Fonctionnalités de contact
-
Genre inversé :
Oui
-
Type de contact :
Support
Fixation mécanique
-
Code de polarisation :
A
-
Type de rétention de l’accouplement :
Couplage fileté
-
Type de fonction du montage panneau :
Collerette avec trous de montage
-
Alignement de l’accouplement :
Avec
-
Type d’alignement de l’accouplement :
Clavette
-
Type de montage du connecteur :
Montage panneau
-
Rétention de l’accouplement :
Avec
-
Fonction du montage panneau :
Avec
Caractéristiques du boîtier
-
Taille du boîtier pour le connecteur circulaire :
23
Dimensions
-
Longueur de l’assemblage (in):
1.418
Conditions d’utilisation
-
Résistance hydraulique :
Immersion
Normes de l’industrie
-
Indice d’inflammabilité UL :
UL 94V-0
Caractéristiques de l’emballage
-
Quantité d’emballage :
12