Caractéristiques du type de produit
-
Type de relais :
Standard
Fonctionnalités de configuration
-
Caractéristiques spéciales de la bobine :
Isolation des bobines UL classe F
-
Disposition des contacts :
1 Form A (SPST-NO)
-
Nombre de contacts :
1
Caractéristiques électriques
-
Limite courant de coupure contact (A):
16
-
Tension d’entrée (VDC):
0 – 5
-
Puissance nominale de la bobine CC (mW):
450
-
Résistance de bobine (Ω):
56
-
Tension nominale de bobine (VDC):
5
-
Courant nominal du contact (A):
16
-
Charge de commutation du contact (min) :
100 mA à 5 V
-
Tension de commutation du contact (max) (VAC):
250
-
Tension nominale du contact (VAC):
250
-
Isolation diélectrique initiale entre contacts et bobine (Vrms):
4000
-
Intensité de sortie (min) (A):
.1
-
Indice de tension de sortie (relais CA) (Vrms):
0 – 250
-
Limite courant en continu (A):
16
-
Courant limite commutation contact (A):
16
-
Tension de sortie (max) (V):
250
-
Isolation diélectrique initiale entre contacts et bobine (V):
4000
-
Résistance initiale de l’isolation (MΩ):
1000
-
Isolation diélectrique initiale entre contacts adjacents (Vrms):
750
-
Indice d’intensité de sortie (Arms):
0 – 16
-
Puissance nominale de la bobine (W):
.2
-
Limite courant contact durée courte (A):
16
-
Isolation diélectrique initiale entre contacts ouverts (Vrms):
750
-
Courant de bobine (A):
.04
-
Indice d’intensité de sortie (A):
0 – 16
Caractéristiques du corps
-
Poids du produit (g):
5.8
-
Couleur du produit primaire :
Noir
-
Type de coffret :
Couvercle antipoussière en plastique
Fonctionnalités de contact
-
Matériau du contact :
AgSnOInO
-
Matériau de placage de contact :
AgSnO
Caractéristiques de terminaison
-
Type de connexion :
PCB Termination
-
Type de borne :
Broches de soudure
Fixation mécanique
-
Type de support de produit :
Circuit imprimé
Dimensions
-
Hauteur du produit :
14.8 mm [ .582 in ]
-
Longueur du produit :
18.2 mm [ .716 in ]
-
Largeur du produit :
10.2 mm [ .401 in ]
-
Lignes de fuite entre le contact et bobine :
11 mm [ .43 in ]
-
Distance de contournement entre contact et bobine :
7 mm [ .28 in ]
Conditions d’utilisation
-
Plage de température de fonctionnement :
-40 – 85 °C [ -40 – 185 °F ]
-
Température ambiante de l’environnement (max) :
85 °C [ 185 °F ]
Fonctionnement/Application
-
Système magnétique et bobine :
Monostable, CA
-
Type de courant de sortie :
CA
-
Commutation de sortie :
Aléatoire
-
Type de réseau :
CC
Caractéristiques de l’emballage
-
Méthode d’emballage :
Plateau/boîte
Autre
-
Courant admissible contact (A):
16
-
Classe de largeur (mécanique) (mm):
10 – 12
-
Distance de contournement (mm):
7 – 11
-
Classe de température ambiante de l’environnement (°C):
70 – 85
-
Classe de puissance nominale de la bobine (mW):
450
-
Classe de hauteur (mécanique) (mm):
14 – 15
-
Lignes de fuite (mm):
7 – 11
-
Isolation diélectrique initiale entre bobine et contact (V):
3500 – 4000
-
Classe de longueur (mécanique) (mm):
16 – 20