Caractéristiques du type de produit
-
Type de connecteur (extrémité A) :
Fiche RJ45
Caractéristiques du corps
-
Matériau du conducteur :
Cuivre recuit
Fixation mécanique
-
Alignement de l’accouplement :
Sans
Dimensions
-
Diamètre du câble extérieur (mm):
6.5
-
Taille du fil (AWG):
26
-
Taille du fil (mm²):
.129
-
Construction de câbles :
PVC toronné
Conditions d’utilisation
-
Plage de température de fonctionnement (°C):
-20 – 60
Fonctionnement/Application
Normes de l’industrie
-
Catégorie de performance :
Cat 5e
Caractéristiques de l’emballage
-
Méthode d’emballage :
Sac
Autre
-
Configuration de l’assemblage de câbles :
Extrémité simple
-
Longueur d’assemblage de câbles :
20 m [ 65.6166 ft ]