Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données
Remarque : utilisez le dessin technique du produit pour vos réalisations.
Caractéristiques du type de produit
-
Type de connexion du bloc de jonction :
Fiche
-
Système de connexion :
Fil à carte
-
Le connecteur et le contact se terminent à :
Fil et câble
-
Protection du fil :
Avec
Fonctionnalités de configuration
-
Nombre de positions :
12
-
Nombre de lignes :
1
-
Angle d’entrée du fil :
180°
-
Configuration de l’empilage :
Empilable latéralement
-
Emplacement d’entrée du fil :
Côté
Caractéristiques électriques
-
Tension de fonctionnement (VAC):
300
Caractéristiques du corps
-
Orientation du produit :
Angle droit
-
Couleur du produit primaire :
Noir
Fonctionnalités de contact
-
Matériau de base du contact :
Bronze phosphoreux
-
Matériau de placage de la zone d’accouplement de contact :
Étain
-
Courant nominal du contact (max) (A):
11
Fixation mécanique
-
Taille du filetage :
M2
-
Matériau de la vis :
Laiton
-
Matériau de placage de la vis :
Nickel
Caractéristiques du boîtier
-
Matériau du boîtier :
PA 66
-
Ligne médiane (niveau) :
3.81 mm [ .15 in ]
Dimensions
-
Taille du fil (AWG):
30 – 14
-
Taille du fil (mm²):
.05 – 2
Conditions d’utilisation
-
Plage de température de fonctionnement :
-40 – 105 °C [ -40 – 221 °F ]
Fonctionnement/Application
-
Application du circuit :
Électricité et signaux