Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données
Remarque : utilisez le dessin technique du produit pour vos réalisations.
Caractéristiques du type de produit
-
Type d’assemblage de connecteurs pour circuit imprimé :
Embase de montage pour circuit imprimé
-
Système de connexion :
Fil à carte
-
Type d’embase :
Entièrement renforcé
-
Scellable :
Non
-
Le connecteur et le contact se terminent à :
Circuit imprimé
Fonctionnalités de configuration
-
Orientation du montage pour circuit imprimé :
Vertical
-
Nombre de positions :
5
-
Nombre de lignes :
1
Caractéristiques électriques
-
Tension de fonctionnement (VAC):
50
Caractéristiques du corps
-
Couleur du produit primaire :
Rouge
Fonctionnalités de contact
-
Matériau de base du contact :
Laiton
-
Matériau de placage de la zone de terminaison de contact PCB :
Étain
-
Matériau de la sous-plaque de contact :
Nickel
-
Finition du matériau de placage de la zone de terminaison de contact PCB :
Brillant
-
Épaisseur du matériau de sous-plaque du contact :
1 µm [ 39.37 µin ]
-
Disposition des contacts :
En ligne
-
Épaisseur du matériau de placage de la zone de terminaison de contact PCB :
2 µm [ 78.73 µin ]
-
Dimension de la tige carrée d’accouplement :
.5 mm [ .02 in ]
-
Matériau de placage de la zone d’accouplement de contact :
Étain
-
Finition du matériau de placage de la zone d’accouplement de contact :
Brillant
-
Épaisseur du matériau de placage de la zone d’accouplement de contact :
2 µm [ 78.74 µin ]
-
Type de contact :
Patte
-
Courant nominal du contact (max) (A):
2.2
Caractéristiques de terminaison
-
Longueur de la queue et de la tige de raccordement :
2.6 mm [ .102 in ]
-
Méthode de terminaison du circuit imprimé :
Trou traversant – Soudure
-
Tige de terminaison carrée et dimension de la queue :
.5 mm [ .02 in ]
Fixation mécanique
-
Alignement de l’accouplement :
Avec
-
Type d’alignement de l’accouplement :
Clavette
-
Alignement du montage pour circuit imprimé :
Avec
-
Rétention de l’accouplement :
Avec
-
Rétention du montage pour circuit imprimé :
Sans
-
Type de montage du connecteur :
Montage sur carte
-
Type d’alignement du montage pour circuit imprimé :
Montants de localisation
Caractéristiques du boîtier
-
Ligne médiane (niveau) :
2 mm [ .079 in ]
-
Matériau du boîtier :
Nylon 66 GF
Dimensions
-
Épaisseur du PCB (recommandée) :
1.6 mm [ .063 in ]
-
Largeur du connecteur :
5.6 mm [ .22 in ]
-
Hauteur du connecteur :
6.5 mm [ .255 in ]
-
Longueur du connecteur :
12 mm [ .472 in ]
Conditions d’utilisation
-
Plage de température de fonctionnement :
-30 – 105 °C [ -22 – 221 °F ]
Fonctionnement/Application
-
Application du circuit :
Signal
Normes de l’industrie
-
Indice d’inflammabilité UL :
UL 94V-0
Caractéristiques de l’emballage
-
Méthode d’emballage :
Emballage