Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données
Remarque : utilisez le dessin technique du produit pour vos réalisations.
Caractéristiques du type de produit
Fonctionnalités de configuration
Caractéristiques du corps
-
Matière de produit primaire :
Cuprobéryllium
Fonctionnalités de contact
-
Type de contact :
Broche
-
Courant nominal du contact (max) (A):
550
Conditions d’utilisation
-
Plage de température de fonctionnement :
-196 – 200 °C [ -320 – 392 °F ]
Fonctionnement/Application
-
Application du circuit :
Puissance