Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données
Remarque : utilisez le dessin technique du produit pour vos réalisations.
Caractéristiques du type de produit
-
Type de connexion :
Support vertical
-
Composant étanche :
Oui
-
Type de bascule :
Baguette courte
-
Type d'interrupteur :
Interrupteur à levier
Fonctionnalités de configuration
-
Configuration (pôle-direction) :
Pôle unique - deux directions
-
Fonctionnement :
Activé Activé
-
Nombre de positions :
2
Caractéristiques électriques
-
Tension de tenue diélectrique (max) (VAC):
1000
-
Résistance de l'isolation (MΩ):
1000
-
Résistance du contact (mΩ):
10
-
Courant nominal du contact (A):
5
-
Tension de fonctionnement (VDC):
28
-
Tension de fonctionnement (VAC):
125
Caractéristiques du corps
-
Finition de l'actionneur :
Nickel
-
Orientation du produit :
Vertical
-
Type de douille :
Non fileté
Fonctionnalités de contact
-
Matériau de base du contact :
Cuivre
-
Matériau de placage des contacts :
Argent
Caractéristiques de terminaison
-
Méthode de raccordement au PCB :
Trou traversant – Soudure
Fixation mécanique
-
Type de montage :
Panneaux et circuits imprimés
Caractéristiques du boîtier
Dimensions
-
Longueur du levier :
7.62 mm [ .3 in ]
Normes de l’industrie
-
Indice d'inflammabilité UL :
UL 94V-0