Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données
Remarque : utilisez le dessin technique du produit pour vos réalisations.
Caractéristiques du type de produit
-
Style de jambe :
Ouverture papillon
-
Dispositif scellé :
Oui
-
Type d’interrupteurs DIP et SIP :
DIP
-
Style d’actionneur :
Glisser
Fonctionnalités de configuration
-
Nombre de positions :
8
-
Nombre d’interrupteurs :
8
-
Configuration (pôle-direction) :
Pôle unique - une direction
Caractéristiques électriques
-
Tension de fonctionnement (VDC):
50
Caractéristiques du corps
-
Orientation du produit :
Vertical
-
Méthode d’étanchéité :
Ruban d'étanchéité
-
Couleur de l’actionneur :
Blanc
-
Couleur du boîtier :
Noir
-
Matériau du boîtier :
Polysulfure de phénylène (PPS)
Fonctionnalités de contact
-
Matériau de placage de la zone de terminaison de contact PCB :
Or
-
Matériau de la sous-plaque de contact :
Nickel
-
Matériau de placage du contact de l’interrupteur :
Or
-
Courant nominal du contact (A):
0,1
-
Matériau de base du contact :
Alliage de cuivre
-
Épaisseur du matériau de placage des contacts (µin):
10
Caractéristiques de terminaison
-
Longueur de la queue et de la tige de raccordement :
4.3 mm [ .169 in ]
-
Méthode de terminaison du circuit imprimé :
Montage en surface
Caractéristiques du boîtier
-
Profil bas :
Oui
-
Ligne médiane (niveau) :
2.54 mm [ .1 in ]
Dimensions
-
Hauteur du produit :
2.7 mm [ .106 in ]
-
Longueur du produit :
20.17 mm [ .794 in ]
Conditions d’utilisation
-
Plage de température de fonctionnement (°C):
-30 – 85
Fonctionnement/Application
-
Fonction du processus d’assemblage :
Conditionnement pour l'insertion automatique
Normes de l’industrie
-
Indice d’inflammabilité UL :
UL 94V-0
Caractéristiques de l’emballage
-
Méthode d’emballage :
Tube
-
Quantité d’emballage :
20