Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données
Remarque : utilisez le dessin technique du produit pour vos réalisations.
Caractéristiques du type de produit
-
Fonction de l'accessoire :
Montage
-
Type d'accessoire :
Support, Support
Fonctionnalités de configuration
Caractéristiques du corps
-
Couleur du produit primaire :
Bleu
-
Matière de produit primaire :
PA 66
Caractéristiques du boîtier
-
Ligne médiane (niveau) :
2 mm [ .079 in ]
Dimensions
-
Taille du fil (AWG):
28 – 24
-
Espacement de ligne à ligne (mm):
6.5
-
Hauteur du produit :
6.65 mm [ .261 in ]
-
Longueur du produit :
22.3 mm [ .878 in ]
-
Largeur du produit :
7.55 mm [ .297 in ]
Conditions d’utilisation
-
Température de fonctionnement (max) :
105 °C [ 221 °F ]
-
Plage de température de fonctionnement :
-40 – 105 °C [ -40 – 221 °F ]
Caractéristiques de l’emballage
-
Méthode d’emballage :
Sac
-
Quantité d’emballage :
1000