Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données
Remarque : utilisez le dessin technique du produit pour vos réalisations.
Caractéristiques du type de produit
-
Type de produit connecteur :
Assemblage de connecteurs
-
Système de connexion :
Fil à carte
-
Type de boîtier et de connecteur :
Fiche
-
Le connecteur et le contact se terminent à :
Circuit imprimé
-
Type d’embase de connecteur pour câbles en nappe :
Embase à broches
Fonctionnalités de configuration
-
Nombre de positions :
30
-
Orientation du montage pour circuit imprimé :
Vertical
-
Nombre de lignes :
2
Caractéristiques électriques
-
Tension de fonctionnement (VAC):
250
-
Résistance de l’isolation (MΩ):
5000
Caractéristiques du corps
-
Couleur du produit primaire :
Noir
-
Profil de connecteur :
Faible
-
Guirlande :
Avec
Fonctionnalités de contact
-
Matériau de base du contact :
Bronze phosphoreux
-
Matériau de placage de la zone de terminaison de contact PCB :
Étain
-
Matériau de la sous-plaque de contact :
Nickel
-
Forme de contact :
Carré
-
Matériau de placage de la zone d’accouplement de contact :
Flash or
-
Épaisseur du matériau de placage de la zone d’accouplement de contact :
.762 µm [ 30 µin ]
-
Type de contact :
Broche
-
Diamètre de la broche d’accouplement :
.64 mm [ .025 in ]
-
Épaisseur du matériau de placage de la zone de terminaison de contact PCB :
2.54 µm [ 100 µin ]
-
Courant nominal du contact (max) (A):
1
Caractéristiques de terminaison
-
Longueur de la queue et de la tige de raccordement :
2.6 mm [ .102 in ]
-
Tige de terminaison ronde et diamètre de la queue :
.64 mm [ .025 in ]
-
Méthode de terminaison du circuit imprimé :
Trou traversant – Soudure
Fixation mécanique
-
Fonction du montage panneau :
Sans
-
Alignement du montage pour circuit imprimé :
Sans
-
Alignement de l’accouplement :
Avec
-
Rétention du montage pour circuit imprimé :
Sans
-
Type d’alignement de l’accouplement :
Centre
-
Rétention de l’accouplement :
Avec
-
Type de rétention de l’accouplement :
Verrou d’éjection
-
Type de montage du connecteur :
Montage sur carte
Caractéristiques du boîtier
-
Matériau du boîtier :
PBT
-
Lieu d’entrée d’accouplement :
Haut
-
Ligne médiane (niveau) :
2.54 mm [ .1 in ]
Dimensions
-
Hauteur du connecteur :
9.19 mm [ .36 in ]
-
Espacement de ligne à ligne :
2.54 mm [ .1 in ]
-
Longueur du connecteur :
45.72 mm [ 1.8 in ]
-
Dimension d’extrémité enveloppée :
3.76 mm [ .148 in ]
Conditions d’utilisation
-
Plage de température de fonctionnement :
-65 – 105 °C [ -85 – 221 °F ]
-
Température nominale du boîtier :
Élevé
Fonctionnement/Application
-
Application du circuit :
Signal
Normes de l’industrie
-
Indice d’inflammabilité UL :
UL 94V-0
Caractéristiques de l’emballage
-
Méthode d’emballage :
Tube
-
Quantité d’emballage :
11