Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données
Remarque : utilisez le dessin technique du produit pour vos réalisations.
Caractéristiques du type de produit
-
Type d’assemblage de connecteurs pour circuit imprimé :
Embase de montage pour circuit imprimé
-
Système de connexion :
Fil à carte
-
Type d’embase :
Entièrement renforcé
-
Scellable :
Non
-
Le connecteur et le contact se terminent à :
Circuit imprimé
Fonctionnalités de configuration
-
Orientation du montage pour circuit imprimé :
Vertical
-
Nombre de positions :
14
-
Nombre de lignes :
1
Caractéristiques électriques
-
Tension de fonctionnement (VAC):
250
Caractéristiques du corps
-
Couleur du produit primaire :
Blanc
Fonctionnalités de contact
-
Matériau de base du contact :
Alliage de cuivre
-
Matériau de placage de la zone de terminaison de contact PCB :
Étain
-
Finition du matériau de placage de la zone de terminaison de contact PCB :
Brillant
-
Diamètre de la broche d’accouplement :
.6 mm [ .024 in ]
-
Disposition des contacts :
En ligne
-
Épaisseur du matériau de placage de la zone de terminaison de contact PCB :
2.032 µm [ 80 µin ]
-
Matériau de placage de la zone d’accouplement de contact :
Étain
-
Finition du matériau de placage de la zone d’accouplement de contact :
Brillant
-
Épaisseur du matériau de placage de la zone d’accouplement de contact :
2 – 5 µm [ 80 – 200 µin ]
-
Type de contact :
Broche
-
Courant nominal du contact (max) (A):
4.2
Caractéristiques de terminaison
-
Longueur de la queue et de la tige de raccordement :
3.4 mm [ .133 in ]
-
Tige de terminaison ronde et diamètre de la queue :
.6 mm [ .024 in ]
-
Méthode de terminaison du circuit imprimé :
Trou traversant – Soudure
Fixation mécanique
-
Type de rétention de l’accouplement :
Verrou, Verrou
-
Fonction du montage panneau :
Sans
-
Alignement de l’accouplement :
Avec
-
Type d’alignement de l’accouplement :
Polarisation
-
Alignement du montage pour circuit imprimé :
Avec
-
Rétention de l’accouplement :
Avec
-
Rétention du montage pour circuit imprimé :
Avec
-
Type de montage du connecteur :
Montage sur carte
-
Type d’alignement du montage pour circuit imprimé :
Jambes coudées
Caractéristiques du boîtier
-
Ligne médiane (niveau) :
2.5 mm [ .098 in ]
-
Matériau du boîtier :
Nylon
Dimensions
-
Largeur du connecteur :
9.58 mm [ .377 in ]
-
Hauteur du connecteur :
8 mm [ .315 in ]
-
Longueur du connecteur :
37.3 mm [ 1.465 in ]
Conditions d’utilisation
-
Plage de température de fonctionnement :
-55 – 105 °C [ -67 – 221 °F ]
Fonctionnement/Application
-
Application du circuit :
Électricité et signaux
Normes de l’industrie
-
Indice de fil incandescent :
Fil incandescent
-
Indice d’inflammabilité UL :
UL 94V-0
Caractéristiques de l’emballage
-
Quantité d’emballage :
500
-
Méthode d’emballage :
Sac