Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données
Remarque : utilisez le dessin technique du produit pour vos réalisations.
Caractéristiques du type de produit
-
Type d’assemblage de connecteurs pour circuit imprimé :
Connecteur de montage pour circuit imprimé
-
Système de connexion :
Carte-à-carte
-
Scellable :
Non
-
Le connecteur et le contact se terminent à :
Circuit imprimé
Fonctionnalités de configuration
-
Empilable :
Non
-
Orientation du montage pour circuit imprimé :
Vertical
-
Nombre de positions :
160
Caractéristiques électriques
-
Tension de fonctionnement (VAC):
250
-
Résistance de l’isolation (MΩ):
4
-
Tension de tenue diélectrique (max) (VAC):
750
Caractéristiques du corps
-
Profil de connecteur :
Standard
-
Matériau de placage de la fonction de rétention du PCB :
Cuivre étamé sur nickel
-
Matériau de la fonction de rétention du PCB :
Laiton
Fonctionnalités de contact
-
Matériau de base du contact :
Bronze phosphoreux
-
Matériau de placage de la zone de terminaison de contact PCB :
Étain
-
Finition du matériau de placage de la zone d’accouplement de contact :
Mat
-
Finition du matériau de placage de la zone de terminaison de contact PCB :
Mat
-
Épaisseur de patte d’accouplement :
.3 mm [ .012 in ]
-
Largeur de la patte d’accouplement :
.75 mm [ .03 in ]
-
Disposition des contacts :
Matrice
-
Épaisseur du matériau de placage de la zone de terminaison de contact PCB :
3.8 µm [ 149.606 µin ]
-
Matériau de placage de la zone d’accouplement de contact :
Flash or
-
Épaisseur du matériau de placage de la zone d’accouplement de contact :
.76 µm [ 30 µin ]
-
Type de contact :
Support
-
Courant nominal du contact (max) (A):
1
Caractéristiques de terminaison
-
Longueur de la queue et de la tige de raccordement :
2.54 mm [ .1 in ]
-
Méthode de terminaison du circuit imprimé :
Trou traversant – Soudure
-
Tige de terminaison rectangulaire et largeur de queue :
.5 mm [ .02 in ]
-
Tige de terminaison rectangulaire et épaisseur de queue :
.32 mm [ .013 in ]
Fixation mécanique
-
Type de rétention du montage pour circuit imprimé :
Jambe de retenue, Verrou de carte, Verrou de carte
-
Alignement de l’accouplement :
Avec
-
Type d’alignement de l’accouplement :
Polarisé
-
Rétention du montage pour circuit imprimé :
Avec
-
Alignement du montage pour circuit imprimé :
Avec
-
Type de montage du connecteur :
Montage sur carte
-
Type d’alignement du montage pour circuit imprimé :
Montants de localisation
Caractéristiques du boîtier
-
Ligne médiane (niveau) :
1.27 mm [ .05 in ]
-
Matériau du boîtier :
Mat
Dimensions
-
Hauteur du connecteur :
10 mm [ .393 in ]
-
Épaisseur du PCB (recommandée) :
.8 – 1.6 mm [ .76 in ]
Conditions d’utilisation
-
Plage de température de fonctionnement :
-55 – 85 °C [ -67 – 185 °F ]
Fonctionnement/Application
-
Fonction du processus d’assemblage :
Aucun
-
Application du circuit :
Signal
Normes de l’industrie
-
Indice d’inflammabilité UL :
UL 94V-0
Caractéristiques de l’emballage
-
Quantité d’emballage :
16
-
Méthode d’emballage :
Bobine, Bobine, Bobine