Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données
Remarque : utilisez le dessin technique du produit pour vos réalisations.
Caractéristiques du type de produit
-
Type de connecteur d’alimentation rectangulaire :
Boîtier
-
Type de boîtier et de connecteur :
Fiche
-
Système de connexion :
Fil à fil
-
Scellable :
Non
-
Le connecteur et le contact se terminent à :
Fil et câble
Fonctionnalités de configuration
-
Nombre de positions :
3
-
Nombre de positions d’alimentation :
3
-
Nombre de positions du signal :
0
-
Nombre de lignes :
1
Caractéristiques électriques
-
Tension de fonctionnement (VAC):
600
-
Tension de fonctionnement (VDC):
600
Fonctionnalités de contact
-
Rétention des contacts dans le boîtier :
Sans
-
Type de contact :
Support
Caractéristiques de terminaison
-
Méthode de terminaison au fil et câble :
Sertissage
Fixation mécanique
-
Type de montage du connecteur :
Montage sur câble (suspension libre)
Caractéristiques du boîtier
-
Ligne médiane (niveau) :
4.2 mm [ .163 in ]
-
Couleur du boîtier :
Jaune
-
Matériau du boîtier :
Nylon 6/6, Nylon 6/6
Conditions d’utilisation
-
Plage de température de fonctionnement :
-20 – 105 °C [ -4 – 221 °F ]
Fonctionnement/Application
-
Application du circuit :
Électricité et signaux
Normes de l’industrie
-
Indice d’inflammabilité UL :
UL 94V-2
-
Indice de fil incandescent :
Pièce standard – sans fil incandescent
Caractéristiques de l’emballage
-
Quantité d’emballage :
500
-
Méthode d’emballage :
Sac