Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données
Remarque : utilisez le dessin technique du produit pour vos réalisations.
Caractéristiques du type de produit
-
Type de produit connecteur :
Assemblage de connecteurs
-
Type de boîtier et de connecteur :
Connecteur
-
Système de connexion :
Fil à carte
-
Scellable :
Non
-
Le connecteur et le contact se terminent à :
Fil et câble
Fonctionnalités de configuration
-
Nombre de positions :
12
-
Nombre de lignes :
1
Caractéristiques électriques
-
Tension de fonctionnement (VAC):
250
Caractéristiques du corps
-
Couleur du produit primaire :
Naturel
Fonctionnalités de contact
-
Matériau de base du contact :
Bronze phosphoreux
-
Type de contact :
Support
-
Rétention des contacts dans le boîtier :
Avec
-
Courant nominal du contact (max) (A):
2.5
Caractéristiques de terminaison
-
Méthode de terminaison au fil et câble :
Déplacement d’isolation (IDC)
Fixation mécanique
-
Fonction du montage panneau :
Sans
-
Type de rétention des contacts dans le boîtier :
Patte de verrouillage
-
Passe-fil :
Sans
-
Rétention de l’accouplement :
Avec
-
Type de montage du connecteur :
Montage sur câble (suspension libre)
Caractéristiques du boîtier
-
Matériau du boîtier :
Nylon 66, Nylon 66
-
Ligne médiane (niveau) :
2.5 mm [ .098 in ]
Dimensions
-
Taille du fil (mm²):
.12 – .15
-
Taille du fil (AWG):
26
-
Gamme de diamètres d'isolation compatibles :
1.1 – 1.5 mm [ .043 – .059 in ]
-
Hauteur du connecteur :
13.8 mm [ .543 in ]
-
Longueur du connecteur :
32.5 mm [ 1.28 in ]
Conditions d’utilisation
-
Plage de température de fonctionnement :
-20 – 95 °C [ -4 – 203 °F ]
Fonctionnement/Application
-
Application du circuit :
Signal
Normes de l’industrie
-
Indice d’inflammabilité UL :
UL 94V-0
-
Compatible avec les produits conformes aux normes :
Certifié UL
-
Compatible avec les produits conformes aux normes ou à la réglementation des agences :
UL
Caractéristiques de l’emballage
-
Méthode d’emballage :
Sac
-
Quantité d’emballage :
200