Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données
Remarque : utilisez le dessin technique du produit pour vos réalisations.
Caractéristiques du type de produit
-
Système de connecteur :
Carte-à-carte
-
Type de boîtier et de connecteur :
Connecteur
-
Se connecte à/au :
Circuit imprimé
Fonctionnalités de configuration
-
Nombre de positions :
10
-
Nombre de positions doubles :
10
-
Nombre de rangées :
2
-
État de chargement des contacts du connecteur :
Entièrement chargé
-
Orientation du montage pour circuit imprimé :
Vertical
Caractéristiques du corps
-
Couleur principale :
Vert
Fonctionnalités de contact
-
Type de contact :
Support
-
Matériau de placage de la zone de contact PCB :
Étain
-
Matériau de base du contact :
Bronze phosphoreux
-
Matériau du placage de la surface de contact :
Étain (Sn)
-
Épaisseur du placage de l'extrémité de la zone de contact PCB (µm):
3
-
Épaisseur du placage de la surface de contact :
3 µm [ 118.11 µin ]
-
Maintien des contacts :
Sans
-
Matériau du contact :
Nickel
-
Courant nominal du contact (max) (A):
3
Caractéristiques de terminaison
-
Longueur des pattes et des broches :
3.2 mm [ .13 in ]
-
Méthode de raccordement au PCB :
Trou traversant – Soudure
-
Méthode de raccordement au fil ou au câble :
Œilleton de soudure
Fixation mécanique
-
Alignement du montage PCB :
Sans
-
Alignement de l'accouplement :
Avec
-
Type d'alignement de l'accouplement :
Polarisation
-
Maintien de la connexion :
Sans
-
Support de montage pour PCB :
Sans
-
Type de montage :
Montage sur carte
Caractéristiques du boîtier
-
Configuration de l'entrée du boîtier :
Extrémités fermées (les deux)
-
Axe central (pas) :
2.54 mm [ .1 in ]
-
Matériau du boîtier :
Polyester thermoplastique renforcé de fibre de verre (20 %)
Dimensions
-
Hauteur du connecteur :
13.4 mm [ .53 in ]
-
Épaisseur du PCB (recommandée) (in):
.063
-
Profondeur du logement de la carte :
7.9 mm [ .31 in ]
-
Espacement de ligne à ligne :
5.08 mm [ .2 in ]
Fonctionnement/Application
-
Application du circuit :
Signal
Normes de l’industrie
-
Indice d'inflammabilité UL :
UL 94V-0
Caractéristiques de l’emballage
-
Type de conditionnement :
Tube
-
Quantité par emballage :
17