Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données
Remarque : utilisez le dessin technique du produit pour vos réalisations.
Caractéristiques du type de produit
-
Type de relais :
Relais haute tension
Fonctionnalités de configuration
-
Options pour le relais :
RF Rated
-
Disposition des contacts :
1 type A SPST-NO
Caractéristiques électriques
-
Résistance de la bobine (Ω):
125
-
Courant nominal du contact (A):
10
-
Tension nominale du contact (VDC):
35
Caractéristiques de terminaison
-
Type de connexion et de raccordement au réseau :
Câbles suspendus
-
Type de connexion et de raccordement de la bobine :
Bornes à tourelle
Fixation mécanique
-
Type de montage :
Panneau
-
Type d'installation du produit :
Ecrou hexagonal
Fonctionnement/Application
-
Commutation de puissance :
Oui
-
Type de courant :
CC