Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données
Remarque : utilisez le dessin technique du produit pour vos réalisations.
Caractéristiques du type de produit
-
Type de connecteur d’alimentation rectangulaire :
Embase
-
Type de boîtier et de connecteur :
Fiche
-
Système de connexion :
Fil à carte
-
Scellable :
Non
-
Le connecteur et le contact se terminent à :
Circuit imprimé
Fonctionnalités de configuration
-
Nombre de positions :
10
-
Orientation du montage pour circuit imprimé :
Vertical
-
Nombre de positions d’alimentation :
10
-
Nombre de lignes :
2
Caractéristiques électriques
-
Tension de fonctionnement (VAC):
600
Fonctionnalités de contact
-
Matériau de placage de la zone d’accouplement de contact :
Étain
-
Disposition des contacts :
En ligne
-
Courant nominal du contact (max) (A):
9
-
Rétention des contacts dans le boîtier :
Sans
-
Type de contact :
Broche
-
Matériau de placage de la zone de terminaison de contact PCB :
Étain
-
Épaisseur du matériau de placage de la zone d’accouplement de contact :
2.03 µm [ 80 µin ]
Caractéristiques de terminaison
-
Longueur de la queue et de la tige de raccordement :
3.5 mm [ .138 in ]
-
Méthode de terminaison du circuit imprimé :
Trou traversant – Soudure
Fixation mécanique
-
Type de rétention de l’accouplement :
Verrou, Verrou
-
Type de rétention du montage pour circuit imprimé :
Verrou de carte, Verrou de carte
-
Rétention du montage pour circuit imprimé :
Avec
-
Alignement du montage pour circuit imprimé :
Avec
-
Alignement de l’accouplement :
Avec
-
Rétention de l’accouplement :
Avec
-
Type d’alignement de l’accouplement :
Clavette
-
Type de montage du connecteur :
Montage sur carte
Caractéristiques du boîtier
-
Ligne médiane (niveau) :
4.2 mm [ .165 in ]
-
Couleur du boîtier :
Naturel
-
Matériau du boîtier :
Nylon
Dimensions
-
Gamme de diamètres d'isolation compatibles :
1.2 – 3.1 mm [ .047 – .122 in ]
-
Longueur du produit :
22.2 mm [ .874 in ]
-
Largeur du produit :
9.8 mm [ .386 in ]
-
Épaisseur du PCB (recommandée) :
.06 mm [ 1.6 in ]
-
Hauteur du connecteur :
12.8 mm [ .504 in ]
-
Espacement de ligne à ligne :
4.2 mm [ .165 in ]
Conditions d’utilisation
-
Plage de température de fonctionnement :
-40 – 105 °C [ -40 – 221 °F ]
Fonctionnement/Application
-
Application du circuit :
Puissance
Marquage d’identification
-
Fonction d’identification du circuit :
Avec
Normes de l’industrie
-
Compatible avec les produits conformes aux normes :
UL E28476
-
Compatible avec les produits conformes aux normes ou à la réglementation des agences :
CSA, UL
-
Indice d’inflammabilité UL :
UL 94V-0
-
Indice de fil incandescent :
Pièce standard – sans fil incandescent
-
Indice UL :
Certifié
-
Indice CSA :
208567
Caractéristiques de l’emballage
-
Quantité d’emballage :
210
-
Méthode d’emballage :
Boîte et plateau, Plateau