Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données
Remarque : utilisez le dessin technique du produit pour vos réalisations.
Caractéristiques du type de produit
-
Forme du connecteur :
Rectangulaire
-
Type de connecteur :
Embase de montage pour circuit imprimé
-
Système de connecteur :
Fil à carte
-
Type d'embase :
Entièrement renforcé
-
Étanche :
Non
-
Se connecte à/au :
Circuit imprimé
-
Type de produit :
Assemblage de connecteurs
Fonctionnalités de configuration
-
Nombre de positions d'alimentation :
10
-
Nombre de positions chargées :
10
-
Orientation du montage pour circuit imprimé :
Vertical
-
Nombre de positions :
10
-
Nombre de rangées :
2
Caractéristiques électriques
-
Tension de fonctionnement (VAC):
600
Caractéristiques du corps
-
Couleur principale :
Naturel
Fonctionnalités de contact
-
Matériau de placage de la zone de contact PCB :
Étain
-
Matériau de base du contact :
Alliage de laiton
-
Disposition des contacts :
Matrice
-
Épaisseur du placage de l'extrémité de la zone de contact PCB :
2.032 µm [ 80 µin ]
-
Épaisseur du placage de la surface de contact :
2.032 µm [ 80 µin ]
-
Épaisseur du matériau du contact :
.762 µm [ 30 µin ]
-
Matériau du contact :
Nickel
-
Matériau du placage de la surface de contact :
Étain (Sn)
-
Type de contact :
Patte
-
Courant nominal du contact (max) (A):
9
Caractéristiques de terminaison
-
Longueur des pattes et des broches :
3.6 mm [ .141 in ]
-
Méthode de raccordement au PCB :
Trou traversant – Soudure
Fixation mécanique
-
Type de retenue pour montage PCB :
Verrou de carte
-
Type d'alignement de l'accouplement :
Clavette
-
Maintien de la connexion :
Avec
-
Type de maintien de la connexion :
Patte de verrouillage
-
Support de montage pour PCB :
Avec
-
Alignement du montage PCB :
Sans
-
Type de montage :
Montage sur carte
-
Alignement de l'accouplement :
Avec
Caractéristiques du boîtier
-
Matériau du boîtier :
PA 66
-
Axe central (pas) :
4.2 mm [ .165 in ]
Dimensions
-
Longueur du connecteur :
22.2 mm [ .874 in ]
-
Hauteur du connecteur :
12.8 mm [ .504 in ]
-
Épaisseur du PCB (recommandée) :
1.78 mm [ .07 in ]
-
Largeur du connecteur :
9,75 mm [ 0,384 in ]
-
Espacement de ligne à ligne :
4.2 mm [ .165 in ]
Conditions d’utilisation
-
Température de fonctionnement (max) :
105 °C [ 221 °F ]
-
Plage de température de fonctionnement :
-40 – 105 °C [ -40 – 221 °F ]
Fonctionnement/Application
-
Application du circuit :
Puissance
Normes de l’industrie
-
Indice du fil incandescent :
Pièce standard – sans fil incandescent
-
Normes compatibles :
UL E28476
-
Indice UL :
Certifié
-
Compatible avec les produits conformes aux normes ou à la réglementation des agences :
CSA, UL
-
Indice d'inflammabilité UL :
UL 94V-2
Caractéristiques de l’emballage
-
Quantité par emballage :
210
-
Type de conditionnement :
Plateau