Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données
Remarque : utilisez le dessin technique du produit pour vos réalisations.
Caractéristiques du type de produit
-
Système de connecteur :
Fil à carte
-
Se connecte à/au :
Circuit imprimé
-
Type de barrette :
Fond plat avec des dispositifs d’espacement
Fonctionnalités de configuration
-
Nombre de positions :
30
-
Nombre de rangées :
1
-
Nombre d'étages :
1
Caractéristiques électriques
-
Tension de fonctionnement (V):
150
Caractéristiques du corps
-
Orientation du produit :
Vertical
-
Couleur principale :
Blanc
-
Type de barrette de connexion :
Tri-barrière
Fonctionnalités de contact
-
Matériau de base du contact :
Alliage de cuivre
-
Matériau de placage de la zone de contact PCB :
Étain
-
Courant nominal du contact (max) (A):
20
Caractéristiques de terminaison
-
Type de raccordement inférieur :
Broche de circuit imprimé
Fixation mécanique
-
Taille du filetage :
4-40
-
Options de montage :
Aucun
-
Type de montage :
Montage sur carte
-
Type de raccordement supérieur :
Tête combo de pince de fil
-
Matériau des vis :
Acier
-
Matériau de placage de la vis :
Zinc
-
Type de tête de vis :
Tête combo de pince de fil
Caractéristiques du boîtier
-
Matériau du boîtier :
Polyamide
-
Axe central (pas) :
8.26 mm [ .325 in ]
Dimensions
-
Longueur :
249.05 mm [ 9.811 in ]
-
Dimension du fil (AWG):
22 – 12
-
Dimension du fil (mm²):
.3 – 3
Conditions d’utilisation
-
Plage de température de fonctionnement :
0 – 105 °C [ 0 – 221 °F ]
Fonctionnement/Application
-
Application du circuit :
Puissance
Normes de l’industrie
-
Indice d'inflammabilité UL :
UL 94V-0
Caractéristiques de l’emballage
-
Type de conditionnement :
Emballage
-
Quantité par emballage :
50