Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données
Remarque : utilisez le dessin technique du produit pour vos réalisations.
Caractéristiques du type de produit
-
Type de connecteur :
Embase
-
Type de boîtier et de connecteur :
Connecteur
-
Système de connecteur :
Fil à carte
-
Étanche :
Non
-
Se connecte à/au :
Circuit imprimé
Fonctionnalités de configuration
-
Nombre de colonnes :
10
-
Configuration de l'accouplement et du désaccouplement :
Enfichable à chaud
-
Nombre de positions :
10
-
Orientation du montage pour circuit imprimé :
Vertical
-
Nombre de positions d'alimentation :
10
-
Nombre de positions de signaux :
0
-
Nombre de rangées :
1
Caractéristiques électriques
-
Tension de fonctionnement (VAC):
250
-
Tension de fonctionnement (VDC):
48
Caractéristiques du corps
-
Angle de sortie du câble :
180°
Fonctionnalités de contact
-
Matériau de base du contact :
Alliage de cuivre
-
Forme de contact :
Diapason
-
Matériau du placage de la surface de contact :
Or
-
Épaisseur du placage de l'extrémité de la zone de contact PCB :
1.27 µm [ 50 µin ]
-
Courant nominal du contact (max) (A):
16
-
Maintien des contacts :
Avec
-
Type de contact :
Connecteur
-
Matériau de placage de la zone de contact PCB :
Nickel
-
Épaisseur du placage de la surface de contact :
1.27 µm [ 50 µin ]
Caractéristiques de terminaison
-
Longueur des pattes et des broches :
4.45 mm [ .175 in ]
-
Méthode de raccordement au circuit imprimé :
Trou traversant – Press-Fit
Fixation mécanique
-
Type de retenue pour montage PCB :
Action/tige conforme
-
Support de montage pour PCB :
Avec
-
Dispositif de montage sur panneau :
Sans
-
Alignement du montage PCB :
Sans
-
Alignement de l'accouplement :
Avec
-
Maintien de la connexion :
Sans
-
Type d'alignement de l'accouplement :
Clavette, Polarisation, Tige de guidage
-
Serre-câble :
Sans
-
Type de montage :
Montage sur carte
Caractéristiques du boîtier
-
Axe central (pas) :
3 mm [ .118 in ]
-
Couleur du boîtier :
Noir
-
Matériau du boîtier :
Thermoplastique
Dimensions
-
Longueur :
40.2 mm [ 1.58 in ]
-
Largeur :
17 mm [ .669 in ]
-
Épaisseur du PCB (recommandée) :
1.57 mm [ .062 in ]
-
Hauteur du connecteur :
11.07 mm [ .436 in ]
Conditions d’utilisation
-
Plage de température de fonctionnement :
-55 – 125 °C [ -67 – 257 °F ]
Fonctionnement/Application
-
Application du circuit :
Puissance
Normes de l’industrie
-
Indice d'inflammabilité UL :
UL 94V-0
-
Indice du fil incandescent :
Pièce standard – sans fil incandescent
Caractéristiques de l’emballage
-
Type de conditionnement :
Boîte et tube, Tube