Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données
Remarque : utilisez le dessin technique du produit pour vos réalisations.
Caractéristiques du type de produit
-
Compatible avec le type de fil discret :
Massif
-
Système de connexion :
Flex à carte
-
Le connecteur et le contact se terminent à :
Fil et câble
Fonctionnalités de configuration
-
Nombre de lignes :
1
-
Nombre de conducteurs :
16
-
Nombre de positions :
16
Caractéristiques électriques
-
Tension de fonctionnement (VAC):
300
-
Impédance (Ω):
117
Caractéristiques du corps
-
Matériau d’isolation de la bretelle :
Nomex
Fonctionnalités de contact
-
Courant nominal du contact (max) (A):
3
-
Disposition des broches (droite) :
A
-
Disposition des broches (gauche) :
A
Fixation mécanique
-
Type de montage du connecteur :
Montage sur carte
Caractéristiques du boîtier
-
Ligne médiane (niveau) :
2.54 mm [ .1 in ]
Dimensions
-
Taille du fil (mm²):
.204
-
Taille du fil (AWG):
24
-
Longueur du produit :
50.8 mm [ 2 in ]
Conditions d’utilisation
-
Plage de température de fonctionnement :
-40 – 125 °C [ -40 – 257 °F ]