Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données
Remarque : utilisez le dessin technique du produit pour vos réalisations.
Caractéristiques du type de produit
-
Type d’assemblage de connecteurs pour circuit imprimé :
Embase de montage pour circuit imprimé
-
Système de connexion :
Fil à carte
-
Type d’embase :
Partiellement renforcé
-
Scellable :
Non
-
Le connecteur et le contact se terminent à :
Circuit imprimé
Fonctionnalités de configuration
-
Condition de charge des contacts de connecteurs :
Chargement sélectif
-
Orientation du montage pour circuit imprimé :
Vertical
-
Nombre de positions :
7
-
Nombre de lignes :
1
Caractéristiques électriques
-
Tension de fonctionnement (VAC):
250
-
Tension de fonctionnement (VDC):
250
Caractéristiques du corps
-
Couleur du produit primaire :
Naturel
Fonctionnalités de contact
-
Matériau de base du contact :
Laiton
-
Matériau de placage de la zone de terminaison de contact PCB :
Étain
-
Matériau de la sous-plaque de contact :
Nickel
-
Forme de contact :
Carré
-
Finition du matériau de placage de la zone de terminaison de contact PCB :
Mat
-
Épaisseur du matériau de sous-plaque du contact :
.8 µm [ 31.49 – 70.86 µin ]
-
Disposition des contacts :
En ligne
-
Épaisseur du matériau de placage de la zone de terminaison de contact PCB (µin):
39.7
-
Dimension de la tige carrée d’accouplement :
1.14 mm [ .045 in ]
-
Matériau de placage de la zone d’accouplement de contact :
Étain
-
Finition du matériau de placage de la zone d’accouplement de contact :
Mat
-
Épaisseur du matériau de placage de la zone d’accouplement de contact :
1 µm [ 39.37 µin ]
-
Type de contact :
Broche
-
Courant nominal du contact (max) (A):
7.5
-
Longueur de la zone d’accouplement de contact :
7.7 mm [ .3 in ]
Caractéristiques de terminaison
-
Longueur de la queue et de la tige de raccordement :
3.7 mm [ .146 in ]
-
Méthode de terminaison du circuit imprimé :
Trou traversant – Soudure
-
Tige de terminaison carrée et dimension de la queue :
1.14 mm [ .045 in ]
Fixation mécanique
-
Type de rétention de l’accouplement :
Verrou, Verrou
-
Alignement de l’accouplement :
Avec
-
Type d’alignement de l’accouplement :
Polarisation
-
Alignement du montage pour circuit imprimé :
Sans
-
Rétention de l’accouplement :
Avec
-
Rétention du montage pour circuit imprimé :
Sans
-
Type de montage du connecteur :
Montage sur carte
Caractéristiques du boîtier
-
Ligne médiane (niveau) :
3.96 mm [ .156 in ]
-
Matériau du boîtier :
PBT GF
Dimensions
-
Épaisseur du PCB (recommandée) :
1.6 mm [ .063 in ]
-
Largeur du connecteur :
8.5 mm [ .33 in ]
-
Hauteur du connecteur :
10.7 mm [ .421 in ]
-
Longueur du connecteur (in):
1.089
Conditions d’utilisation
-
Plage de température de fonctionnement :
-25 – 105 °C [ -13 – 221 °F ]
Fonctionnement/Application
-
Application du circuit :
Puissance
Normes de l’industrie
-
Compatible avec les produits conformes aux normes :
UL E28476
-
Compatible avec les produits conformes aux normes ou à la réglementation des agences :
UL
-
Indice de fil incandescent :
Pièce standard – sans fil incandescent
-
Indice d’inflammabilité UL :
UL 94V-0
Caractéristiques de l’emballage
-
Quantité d’emballage :
500
-
Méthode d’emballage :
Sac