Fonctionnalités de configuration
-
Conception du bouton :
Moletage droit
-
Plaque tournante :
Sans
-
Centrifugeuse :
Sans
-
Jupe :
Avec
Caractéristiques du corps
-
Matière de produit primaire :
Alliage d'aluminium 5056
-
Couleur du produit primaire :
Naturel
Dimensions
-
Taille de l’arbre :
6.35 mm [ .25 in ]
-
Diamètre du produit :
12,7 mm [ 0,5 in ]
Marquage d’identification
-
Style d’indicateur :
Ligne
-
Emplacement de l’indicateur :
Partie supérieure, latérale et jupe