Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données
Remarque : utilisez le dessin technique du produit pour vos réalisations.
Caractéristiques du type de produit
-
Type de connexion :
Circuit imprimé
-
Type de produit :
Interrupteur bouton-poussoir tout usage
-
Voyant :
Sans
-
Type d'actionneur :
Actionneur rond
Fonctionnalités de configuration
-
Configuration (pôle-direction) :
Pôle unique - une direction
-
Nombre d'actionneurs :
Simple
-
Action rapide :
Sans
-
Supports :
Avec
-
Type de retour de l'interrupteur :
Non-tactile
-
Fonctionnement :
Désactivé (Activé)
Caractéristiques électriques
-
Courant nominal du contact (A):
0,4
-
Plage de tension de fonctionnement (VDC):
20
-
Plage de tension de fonctionnement (VAC):
20
Caractéristiques du corps
-
Orientation du produit :
Vertical
-
Matériau de l'actionneur :
Nylon - GF
-
Type d'étanchéité :
Joint torique en caoutchouc
-
Matériau du boîtier :
Thermoplastique (LCP)
-
Profil de l'actionneur :
Étendu
-
Type de douille :
Non fileté
-
Couleur de l'actionneur :
Noir
Fonctionnalités de contact
-
Matériau de base du contact :
Alliage de cuivre
-
Matériau de placage des contacts :
Or sur nickel
Caractéristiques du boîtier
-
Extra-plat :
Non
-
Étanchéification :
Oui
Dimensions
-
Longueur de l'actionneur :
5.08 mm [ .2 in ]
-
Diamètre de douille :
4.57 mm [ .18 in ]
-
Largeur du bouton :
5.08 mm [ .2 in ]
Conditions d’utilisation
-
Plage de température de fonctionnement (°C):
-30 – 85
Caractéristiques de l’emballage
-
Type de conditionnement :
Pièce détachée