Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données
Remarque : utilisez le dessin technique du produit pour vos réalisations.
Caractéristiques du type de produit
-
Voyant :
Sans
-
Type de connexion :
Circuit imprimé
-
Style de broche :
Patins pour montage en surface
-
Type d'actionneur :
Actionneur rond
Fonctionnalités de configuration
-
Groupé :
Avec
-
Borne de mise à la terre ESD :
Avec
-
Type de retour de l'interrupteur :
Tactile
-
Fonctionnement :
NO
-
Supports :
Sans
-
Configuration (pôle-direction) :
Pôle unique - une direction
-
Nombre d'actionneurs :
Simple
Caractéristiques électriques
-
Tension de fonctionnement (VDC):
24
Caractéristiques du corps
-
Force de l'actionneur :
260 g [ 9,17 oz ]
-
Matériau du couvercle :
Nickel, argent
-
Matériau de l'actionneur :
PPS
-
Couleur du boîtier :
Noir
-
Profil de l'actionneur :
Étendu
-
Matériau du boîtier :
PPS
-
Orientation du produit :
Vertical
-
Couleur de l'actionneur :
Marron
Fonctionnalités de contact
-
Courant nominal du contact (mA):
50
-
Matériau de base du contact :
Alliage de cuivre
-
Matériau de placage des contacts :
Argent
Caractéristiques de terminaison
-
Méthode de raccordement au PCB :
Montage en surface
Caractéristiques du boîtier
-
Extra-plat :
Avec
-
Étanchéification :
Non
Dimensions
-
Longueur de l'actionneur :
.27 mm [ .01 in ]
-
Hauteur (in):
0,122
-
Largeur du bouton :
2.99 mm [ .118 in ]
Conditions d’utilisation
-
Plage de température de fonctionnement (°C):
-35 – 85
Caractéristiques de l’emballage
-
Type de conditionnement :
Ruban et bobine