Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données
Remarque : utilisez le dessin technique du produit pour vos réalisations.
Fonctionnalités de configuration
-
Nombre de conducteurs :
50
-
Nombre de torons :
7
Caractéristiques électriques
-
Courant nominal (A):
2
-
Capacité :
46 pF/m [ 46 pF/ft ]
-
Impédance (Ω):
93
-
Tension de fonctionnement (V):
300
-
Délai de propagation :
4.53 ns/m
Caractéristiques du signal
-
Diaphonie (haut niveau) (%):
5
-
Diaphonie (lointaine) (%):
6.7
Caractéristiques du corps
-
Matériau de la gaine :
PVC
-
Couleur du câble :
Bleu
-
Matériau d’isolation du fil et du câble :
PVC
-
Matériau du conducteur :
Cuivre étamé, Cuivre étamé, Cuivre étamé
Caractéristiques du boîtier
-
Ligne médiane (niveau) :
1.27 mm [ .05 in ]
Dimensions
-
Longueur du câble :
30.5 m [ 100 ft ]
-
Taille du fil (AWG):
28
-
Taille du fil (CMA):
168
-
Taille du fil (mm²):
.08
-
Taille de brin (AWG):
36
-
Épaisseur d’isolation du câble :
0,91 mm [ 0,036 in ]
-
Largeur d’isolation du câble :
63.5 mm [ 2.5 in ]
Conditions d’utilisation
-
Plage de température de fonctionnement (°C):
-20 – 105
Fonctionnement/Application
Normes de l’industrie
-
Compatible avec les produits conformes aux normes ou à la réglementation des agences :
UL
-
Liste UL :
Style AWM 2651
Caractéristiques de l’emballage
-
Méthode d’emballage :
Bobine, Bobine, Bobine