Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données
Remarque : utilisez le dessin technique du produit pour vos réalisations.
Caractéristiques du type de produit
-
Type de connexion :
Connecteur
Caractéristiques électriques
-
Puissance nominale de la bobine CC (mW):
7000
-
Charge de commutation du contact (min) :
1 000 mA à 5 V CC
-
Limite courant de coupure contact (A):
1500
-
Tension nominale de bobine (VDC):
12
-
Suppression de bobine :
Diode de dérivation
-
Système magnétique et bobine :
Bi-stable, 2 bobines
-
Résistance de bobine (Ω):
5
-
Isolation diélectrique initiale entre les contacts et la bobine (Vrms):
500
-
Limite courant en continu (A):
190
-
Limite courant contact durée courte (A):
1000
-
Courant limite commutation contact (A):
1500
-
Isolation diélectrique initiale entre contacts ouverts (Vrms):
500
-
Courant nominal (85 °C) (A):
260
-
Isolation diélectrique initiale entre bobine et contact (V):
0 – 500
Caractéristiques du corps
-
Poids du produit :
210 g [ 7,41 oz ]
Fonctionnalités de contact
-
Matériau de base du contact :
Alliage d’argent
-
Courant admissible contact (A):
>50
-
Disposition des contacts :
1 type X (DM)
Dimensions
-
Hauteur du produit :
33 mm [ 1.299 in ]
-
Longueur du produit :
37 mm [ 1.457 in ]
-
Largeur du produit :
60 mm [ 2.362 in ]
-
Classe de largeur (mécanique) (mm):
>40
-
Classe de hauteur (mécanique) (mm):
30 – 40
-
Classe de longueur (mécanique) (mm):
35 – 40
Conditions d’utilisation
-
Température ambiante de l’environnement (max) :
120 °C [ 248 °F ]
-
Classe de température ambiante de l’environnement (°C):
105 – 125
Autre
-
Supports de montage :
Sans