Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données
Remarque : utilisez le dessin technique du produit pour vos réalisations.
Caractéristiques du type de produit
-
Type d’assemblage de connecteurs pour circuit imprimé :
Embase de montage pour circuit imprimé
-
Système de connexion :
Carte-à-carte
-
Le connecteur et le contact se terminent à :
Circuit imprimé
Fonctionnalités de configuration
-
Nombre de colonnes :
4
-
Nombre de lignes :
1
-
Nombre de positions d’alimentation :
4
-
Nombre de positions :
4
-
Orientation du montage pour circuit imprimé :
Angle droit
-
Architecture du fond de panier :
Fond de panier traditionnel
-
Empilable :
Oui
-
Pas du logement pour carte :
20.3 mm [ .8 in ]
Caractéristiques électriques
-
Tension de fonctionnement (VAC):
250
-
Tension de fonctionnement (VDC):
250
Fonctionnalités de contact
-
Matériau de base du contact :
Bronze phosphoreux
-
Matériau de placage de la zone de terminaison de contact PCB :
Étain
-
Longueur de contact (mm):
13.75
-
Finition du matériau de placage de la zone de terminaison de contact PCB :
Mat
-
Matériau de placage de la zone d’accouplement de contact :
Or
-
Épaisseur du matériau de placage de la zone d’accouplement de contact (µm):
1.27
-
Type de contact :
Patte
-
Épaisseur du matériau de placage de la zone de terminaison de contact PCB :
1.27 µm [ 50 µin ]
-
Courant nominal du contact (max) (A):
20
-
Longueur de lame de cavité 2 :
13.75 mm [ .541 in ]
-
Longueur de lame de cavité 1 :
13.75 mm [ .541 in ]
-
Longueur de lame de cavité 3 :
13.75 mm [ .541 in ]
-
Longueur de lame de cavité 4 :
13.75 mm [ .541 in ]
Caractéristiques de terminaison
-
Longueur de la queue et de la tige de raccordement (mm):
3.5
-
Méthode de terminaison du circuit imprimé :
Trou traversant – Press-Fit
Fixation mécanique
-
Type de rétention du montage pour circuit imprimé :
Action/tige conforme
-
Rétention du montage pour circuit imprimé :
Avec
-
Alignement de l’accouplement :
Avec
-
Type d’alignement de l’accouplement :
Polarisation
-
Type de montage du connecteur :
Montage sur carte
Caractéristiques du boîtier
-
Couleur du boîtier :
Noir
-
Matériau du boîtier :
LCP (polymère à cristaux liquides)
-
Ligne médiane (niveau) :
3.6 mm [ .141 in ]
Dimensions
-
Longueur du produit (mm):
28.73
-
Largeur du produit (mm):
17.8
-
Diamètre du trou PCB (mm):
.61
-
Épaisseur du PCB (recommandée) (mm):
1.4
-
Hauteur du connecteur (mm):
18.4
-
Hauteur de la pile :
14.7 mm [ 0.58 in ]
Conditions d’utilisation
-
Plage de température de fonctionnement :
-55 – 105 °C [ -67 – 221 °F ]
Fonctionnement/Application
-
Application du circuit :
Puissance
Normes de l’industrie
-
Indice d’inflammabilité UL :
UL 94V-0
Caractéristiques de l’emballage
-
Méthode d’emballage :
Tube