Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données
Remarque : utilisez le dessin technique du produit pour vos réalisations.
Caractéristiques du type de produit
-
Forme de boîtier et de connecteur :
Rectangulaire
-
Système de connexion :
Fil à carte, Fil à fil
-
Type de boîtier et de connecteur :
Boîtier pour bornes femelles
-
Scellable :
Oui
-
Le connecteur et le contact se terminent à :
Fil et câble
-
Fonction de verrouillage principal :
Sur la borne
-
Connecteur mixte et hybride :
Non
Fonctionnalités de configuration
-
Nombre de positions :
8
-
Nombre de lignes :
2
Caractéristiques électriques
-
Architecture de tension nominale (V):
12, 24
Caractéristiques du corps
-
Angle de sortie du câble :
180°
-
Couleur du produit primaire :
Noir
-
Code du connecteur :
I
Fonctionnalités de contact
-
Type de contact :
Connecteur
-
Taille du contact :
1.6mm
-
Largeur de la patte d’accouplement :
1.6 mm [ .063 in ]
-
Courant nominal du contact (max) (A):
10
Fixation mécanique
-
Alignement de l’accouplement :
Avec
-
Type d’alignement de l’accouplement :
Clavette
-
Type de montage du connecteur :
Montage sur câble (suspension libre)
Caractéristiques du boîtier
-
Matériau du boîtier :
PBT GF
-
Ligne médiane (niveau) :
4 mm [ .157 in ]
Conditions d’utilisation
-
Température de fonctionnement (max) :
120 °C [ 248 °F ]
-
Plage de température de fonctionnement :
-40 – 120 °C [ -40 – 248 °F ]
Fonctionnement/Application
-
Application du circuit :
Signal
Caractéristiques de l’emballage
-
Méthode d’emballage :
Carton
-
Quantité d’emballage :
1550
Autre
-
Compatible avec l’assurance de position de connecteur :
Non