Caractéristiques du type de produit
-
Type de relais ou de contacteur :
Relais reed
Fonctionnalités de configuration
-
Nombre de pôles du contact :
2
-
Disposition des contacts :
1 type A SPST-NO
Caractéristiques électriques
-
Tension de commutation du contact (max) (VAC):
100
-
Tension de commutation du contact (max) (VDC):
100
-
Résistance de la bobine (Ω):
2000
-
Courant nominal du contact (A):
0,5
-
Tension nominale de la bobine (VDC):
24
-
Puissance nominale de la bobine CC (W):
0,288
Fonctionnalités de contact
-
Matériau du contact :
Ruthénium
Caractéristiques de terminaison
-
Type de connexion et de raccordement au réseau :
Broches à souder
-
Type de connexion et de raccordement de la bobine :
Broches à souder
Fixation mécanique
-
Type de montage :
Montage sur carte
Dimensions
-
Hauteur :
5.7 mm [ .22 in ]
-
Longueur :
19.3 mm [ .76 in ]
-
Largeur :
6.4 mm [ .25 in ]
Conditions d’utilisation
-
Température ambiante (max) (°C):
85
Fonctionnement/Application
-
Processus de soudure :
Compatible avec la soudure à la vague