Sélectionnez les caractéristiques pour trouver des produits similairesVous pouvez trouver des produits similaires en utilisant les cases à cocher pour sélectionner les attributs que vous souhaitez conserver. Lorsque vous cliquez sur « Voir les produits similaires », vous pouvez affiner votre recherche en utilisant des filtres pour trouver des produits ayant des attributs différents.
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
                                        Type de contact :
                                        Support
                                    
- 
                                    
                                        Matériau de placage de la zone de contact PCB :
                                        Étain-plomb
                                    
- 
                                    
                                        Matériau de base du contact :
                                        Bronze phosphoreux
                                    
- 
                                    
                                        Matériau du placage de la surface de contact :
                                        Flash or sur palladium nickel
                                    
- 
                                    
                                        Disposition des contacts :
                                        En ligne
                                    
- 
                                    
                                        Épaisseur du placage de l'extrémité de la zone de contact PCB :
                                        2.54 µm [ 100 µin ]
                                    
- 
                                    
                                        Épaisseur du placage de la surface de contact :
                                        .76 µm [ 29.92 µin ]
                                    
- 
                                    
                                        Épaisseur du matériau du contact :
                                        1.27 µm [ 50 µin ]
                                    
- 
                                    
                                        Matériau du contact :
                                        Nickel
                                    
 
             
        
                
                    Caractéristiques de terminaison
                    
                 
             
        
                
                    Fixation mécanique
                    
                        - 
                                    
                                        Alignement du montage PCB :
                                        Sans
                                    
- 
                                    
                                        Alignement de l'accouplement :
                                        Avec
                                    
- 
                                    
                                        Type d'alignement de l'accouplement :
                                        Polarisation
                                    
- 
                                    
                                        Maintien de la connexion :
                                        Sans
                                    
- 
                                    
                                        Dispositif de montage sur panneau :
                                        Sans
                                    
- 
                                    
                                        Type de montage :
                                        Montage sur carte
                                    
 
             
        
                
                    Caractéristiques du boîtier
                    
                 
             
        
        
                
                    Fonctionnement/Application
                    
                 
             
        
                
                    Normes de l’industrie
                    
                        - 
                                    
                                        Normes compatibles :
                                        CSA LR7189 | UL E28476
                                    
- 
                                    
                                        Indice d'inflammabilité UL :
                                        UL 94V-0
                                    
 
             
        
                
                    Caractéristiques de l’emballage
                    
                        - 
                                    
                                        Type de conditionnement :
                                        Boîte et plateau | Plateau
                                    
 
             
        Sélectionnez les attributs que vous souhaitez conserver pour voir les produits similaires.
        
            Le seul produit correspondant est celui-ci. Veuillez modifier votre recherche pour continuer.
            
                0 produits similaires sont disponibles. Veuillez choisir d'autres caractéristiques.