Fonctionnalités de configuration
Caractéristiques électriques
-
Tension de commutation du contact (max) (VAC):
600
-
Tension de la bobine (max) (VAC):
240
-
Tension nominale de bobine (VAC):
240
-
Résistance de bobine (Ω):
1200
-
Type de réseau :
CA
Fonctionnalités de contact
-
Matériau de base du contact :
Alliage d’argent
-
Courant nominal du contact (A):
20
Caractéristiques de terminaison
-
Type de raccordement au circuit :
Vis 8-32
-
Type de connexion de la bobine :
Vis 6-32