Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données
Remarque : utilisez le dessin technique du produit pour vos réalisations.
Caractéristiques du type de produit
-
Forme de boîtier et de connecteur :
Rectangulaire
-
Système de connexion :
Fil à carte, Fil à fil
-
Type de boîtier et de connecteur :
Boîtier pour bornes femelles
-
Scellable :
Oui
-
Le connecteur et le contact se terminent à :
Fil et câble
-
Fonction de verrouillage principal :
Sur la borne
-
Connecteur mixte et hybride :
Oui
Fonctionnalités de configuration
-
Nombre de positions :
26
-
Nombre de lignes :
2
Caractéristiques électriques
-
Tension de fonctionnement (VDC):
16
-
Architecture de tension nominale (V):
16
Caractéristiques du corps
-
Angle de sortie du câble :
180°
-
Couleur du produit primaire :
Bleu
-
Code du connecteur :
A
Fonctionnalités de contact
-
Type de contact :
Connecteur
-
Taille du contact :
1.6mm, 4.8mm
-
Largeur de la patte d’accouplement (mm):
1.6, 4.8
-
Largeur de la patte d’accouplement (in):
.063, .189
-
Courant nominal du contact (max) (A):
14, 35
Fixation mécanique
-
Alignement de l’accouplement :
Avec
-
Type d’alignement de l’accouplement :
Clavette
-
Passe-fil :
Ajouter par accessoire
-
Type de montage du connecteur :
Montage sur câble (suspension libre)
-
Sécurité pour la position des bornes (TPA) :
Oui
Caractéristiques du boîtier
-
Matériau du boîtier :
PBT GF
-
Ligne médiane (niveau) :
4 mm [ .157 in ]
Dimensions
-
Espacement de ligne à ligne (mm):
5.5, 9
-
Espacement de ligne à ligne (in):
.217, .354
-
Longueur du produit :
82.4 mm [ 3.244 in ]
-
Largeur du produit :
33.5 mm [ 1.319 in ]
-
Hauteur du connecteur :
34.1 mm [ 1.343 in ]
Conditions d’utilisation
-
Température de fonctionnement (max) :
100 °C [ 212 °F ]
-
Plage de température de fonctionnement :
-40 – 100 °C [ -40 – 212 °F ]
Fonctionnement/Application
-
Application du circuit :
Électricité et signaux
Normes de l’industrie
-
Indice d’inflammabilité UL :
UL 94HB
-
Degré de protection :
IP67
Caractéristiques de l’emballage
-
Méthode d’emballage :
Boîte
Autre
-
Compatible avec l’assurance de position de connecteur :
Non
-
Utilisable :
Oui