Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données
Remarque : utilisez le dessin technique du produit pour vos réalisations.
Caractéristiques du type de produit
-
Type d’assemblage de connecteurs pour circuit imprimé :
Connecteur de montage pour circuit imprimé
-
Système de connexion :
Carte-à-carte
-
Scellable :
Non
-
Le connecteur et le contact se terminent à :
Circuit imprimé
Fonctionnalités de configuration
-
Empilable :
Oui
-
Orientation du montage pour circuit imprimé :
Vertical
-
Nombre de positions :
12
-
Nombre de lignes :
1
-
Configuration carte-à-carte :
Parallèle
Caractéristiques du corps
-
Profil de connecteur :
Standard
-
Couleur du produit primaire :
Noir
Fonctionnalités de contact
-
Matériau de base du contact :
Bronze phosphoreux
-
Diamètre de la broche d’accouplement :
.63 mm [ .025 in ]
-
Disposition des contacts :
En ligne
-
Épaisseur du matériau de placage de la zone de terminaison de contact PCB (µm):
2.5
-
Dimension de la tige carrée d’accouplement :
.64 mm [ .025 in ]
-
Matériau de placage de la zone d’accouplement de contact :
Or
-
Épaisseur du matériau de placage de la zone d’accouplement de contact :
.762 µm [ 30 µin ]
-
Type de contact :
Support
-
Courant nominal du contact (max) (A):
3
-
Type de protection des contacts :
Boîtier d’entrée fermé
Caractéristiques de terminaison
-
Méthode de terminaison du circuit imprimé :
Montage en surface
-
Tige de terminaison rectangulaire et largeur de queue :
.7 mm [ .027 in ]
-
Tige de terminaison rectangulaire et épaisseur de queue :
.2 mm [ .008 in ]
Fixation mécanique
-
Alignement de l’accouplement :
Sans
-
Rétention du montage pour circuit imprimé :
Sans
-
Alignement du montage pour circuit imprimé :
Sans
-
Type de montage du connecteur :
Montage sur carte
Caractéristiques du boîtier
-
Lieu d’entrée d’accouplement :
Bas et haut
-
Ligne médiane (niveau) :
2.54 mm [ .1 in ]
-
Matériau du boîtier :
LCP (polymère à cristaux liquides)
Dimensions
-
Hauteur du connecteur :
6.2 mm [ .244 in ]
-
Espacement de ligne à ligne :
2.54 mm [ .1 in ]
-
Hauteur de la pile :
9 mm [ .354 in ]
-
Épaisseur du PCB (recommandée) :
1.4 – 2.4 mm [ .055 – .094 in ]
Conditions d’utilisation
-
Plage de température de fonctionnement :
-65 – 125 °C [ -85 – 257 °F ]
Fonctionnement/Application
-
Application du circuit :
Signal
Normes de l’industrie
-
Indice d’inflammabilité UL :
UL 94V-0
Caractéristiques de l’emballage
-
Quantité d’emballage :
600
-
Méthode d’emballage :
Bobine, Bobine, Bobine