Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données
Remarque : utilisez le dessin technique du produit pour vos réalisations.
Caractéristiques du type de produit
-
Type de produit :
Boîtier
-
Type de boîtier et de connecteur :
Connecteur
-
Système de connecteur :
Fil à carte
-
Étanche :
Non
-
Se connecte à/au :
Fil et câble
Fonctionnalités de configuration
-
Nombre de positions :
26
-
Nombre de rangées :
2
Caractéristiques électriques
-
Résistance de l'isolation (MΩ):
5000
-
Tension de tenue diélectrique (max) (V):
750
-
Résistance du raccordement (mΩ):
12
-
Tension de fonctionnement (VAC):
250
Caractéristiques du corps
-
Couleur principale :
Noir
Fonctionnalités de contact
-
Courant nominal du contact (max) (A):
3
Fixation mécanique
-
Maintien de la connexion :
Sans
-
Type de montage :
Montage sur câble (suspension libre)
Caractéristiques du boîtier
-
Configuration de l'entrée du boîtier :
Extrémités fermées (les deux)
-
Matériau du boîtier :
Thermoplastique
-
Axe central (pas) :
2.54 mm [ .1 in ]
Dimensions
-
Longueur du connecteur :
30.02 mm [ 1.18 in ]
-
Hauteur du connecteur :
6.1 mm [ .24 in ]
-
Espacement de ligne à ligne :
2.54 mm [ .1 in ]
Conditions d’utilisation
-
Plage de température de fonctionnement :
-65 – 105 °C [ -85 – 221 °F ]
Fonctionnement/Application
-
Application du circuit :
Signal
Normes de l’industrie
-
Indice du fil incandescent :
Pièce standard – sans fil incandescent
-
Normes compatibles :
CSA LR7189, UL E28476
-
Indice d'inflammabilité UL :
UL 94V-0
Caractéristiques de l’emballage
-
Quantité par emballage :
90
-
Type de conditionnement :
Plateau