Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données
Remarque : utilisez le dessin technique du produit pour vos réalisations.
Caractéristiques du type de produit
-
Force d’insertion :
Faible
Fonctionnalités de configuration
-
Compatible avec le type de fil et de câble :
Fil isolé
-
Capacité de connexion :
Unique
Caractéristiques électriques
-
Tension nominale (V):
600
Fonctionnalités de contact
-
Type de borne à débranchement rapide :
Connecteur
-
Largeur de la patte d’accouplement :
6.35 mm [ .25 in ]
-
Épaisseur de patte d’accouplement :
.81 mm [ .032 in ]
-
Orientation du bornier :
Droit
-
Matériau de base du contact :
Laiton
-
Matériau de placage du bornier :
Pré-étain
-
Type de sertissage :
Sertissage-F
-
Type de fût à sertir :
Ouvert
Caractéristiques de terminaison
-
Le produit se termine à :
Fil et câble
Fixation mécanique
-
Type de rétention de l’accouplement :
Encoche
-
Support d’isolation du fil :
Avec
-
Force d’extraction (kgf):
1.5
Dimensions
-
Gamme de diamètres d'isolation compatibles (mm):
3. – 4.5
-
Longueur du produit (mm):
21.4
-
Épaisseur du matériau de la borne :
.41 mm [ .016 in ]
-
Taille du fil (AWG):
14 – 18
-
Taille du fil (mm²):
1 – 2.5
-
Taille du fil (CMA):
1900 – 2974
Conditions d’utilisation
-
Option d’isolation :
Non isolé
-
Plage de température de fonctionnement :
-40 – 105 °C [ -40 – 221 °F ]
Caractéristiques de l’emballage
-
Quantité d’emballage :
5000
-
Méthode d’emballage :
Bobine, Bobine, Bobine